IB IL 24 BR/DC
-
Inline-klemme
2742036
Inline-udvidelsesmodul, til bremsestyring i forbindelse med Inline-motorstyringsklemmer, bremsemodul til 24 V DC-bremser
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Motorstrømsovervågning
Motorstyring over udgangsprocesdata
Sikker adskillelse mellem netspænding og 24 V-forsyningsspænding iht. EN 50178
Diagnose- og statusvisninger
Integreret elektronisk motorværn i henhold til IEC 60947-4
Tilslutningsmulighed for et eksternt passivt bremsemodul
Lokal håndbetjening