Udviklet i overensstemmelse med IEC 61850-3 (omgivelsesbetingelser)
FL SWITCH EP7232-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1688995
Managed Switch EP7000 serie, 32 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Forsyningsspændingsområde: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Netværksstruktur iht. IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- og Lite-Layer-3-funktioner
Rack-switch, 32 porte
Understøttelse af IEEE 1588 v2-præcisionstiming