UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - Sidevæg
2202034

Modulprofilhus, Låseanordning, Sideelement til lav U-profilafdækning, bredde: 10,35 mm, højde: 78,43 mm, dybde: 29,75 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordele

Forskellige basisprofiler med hver tre printkortniveauer
Modulafdækninger af forskellige geometrier kan positioneres vilkårligt
Kompatibilitet med mange standardtilslutningsteknikker
Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet