UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY
-
Sidevæg
2202033
Modulprofilhus, Låseanordning, Sideelement til U-profilafdækning, bredde: 10,35 mm, højde: 78,49 mm, dybde: 68,95 mm
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Forskellige basisprofiler med hver tre printkortniveauer
Modulafdækninger af forskellige geometrier kan positioneres vilkårligt
Kompatibilitet med mange standardtilslutningsteknikker
Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet