SD FLASH 2GB EMWISE IMPULS - Hukommelse
2701745

Programhukommelse (SD-kort) med licensnøgle og brugerprogram EMWISE IMPULS til brug sammen med en Inline-Controller ILC 131 ETH. Applikationsprogrammet tjener til læsning af måleapparater vedrørende impulser. Med den web-baserede brugerflade kan kanalerne/apparaterne og tilslutning til et overordnet system konfigureres.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer







Dine fordele

Komplet konfiguration og ibrugtagning over integreret webside
Maks. 16 impulsindgange (med IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, med licensnøgle og brugerprogram til læsning af måleapparater
Lagring af applikationsprogrammerne og andre filer i PLC-filsystemet
Licensnøgle til brugerprogram
Videresendelse af dataene til et styringssystem over SQL-server, OPC, Modbus/TCP og CSV-fil
Nødvendig artikel: ILC 131 ETH, varenummer: 2700973