FL HUB 10BASE-T
-
Hub
2831028
Bæreskinnemonterbart hub-modul, med fire porte 10 Base-T og meldekontakt
Produktdetaljer
| Konstruktion | Stand-alone |
| Driftstype | Halv duplex |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Galvanisk adskillelse | 10Base-T//forsyning |
| Effektoptagelse | typ. 4,6 W |
| Lokal diagnose | UL Forsyningsspænding LED grøn |
| COL Telegramkollisioner LED rød | |
| - Link-status LED grøn | |
| - Modtagelse af telegrammer LED gul | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,6 W |
| Prøvestrækning | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over COMBICON; maks. ledertværsnit 2,5 mm²) |
| Forsyningsspændingsområde | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug typisk | 190 mA (til US) |
| Funktion | |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt styrestøm | 100 mA (typisk) |
| Tilslutningstype | RJ45, skærmet |
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | 4 porte 10 BASE-T |
| Overførselshastighed | 10 Mbit/s (Halv duplex) |
| Overførselsfysik | Ethernet RJ45 |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Potentialfri meldekontakt | |
| Tilslutningstype | Stik-/skruetilslutning via COMBICON |
| Backbone-port | |
| Tilslutningstype | Direkte tilslutningsteknik |
| Statusvisning | LED'er: UL (logikspænding), COL (kollision) link- og receive-LED pr. port |
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 112 mm |
| Farve | grøn |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Drift: 25g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| : Lagring/transport: 50g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Drift/lagring/transport: 5g, 150 Hz, kriterium 3 |
| Frit fald iht. IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 30 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m DNN) |
| Modstandsdygtighed over for funktionsfarlige gasarter iht. DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Svovldioxid (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, hydrogensulfid (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, ved hhv. 25 °C og 75 % luftfugtighed og en varighed af virkningen på fire dage |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 89/336/EØF |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (udstrålingsstøjfasthed) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støjfasthed) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (støjimmunitet over for magnetfelter) Kriterium A | |
| EN 55022 (støjemission) Kriterium A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Uden lakbefugtede stoffer | Efter VW-specifikation |
| Galvanisk adskillelse | 10Base-T//forsyning |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2831028 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DNN141 |
| GTIN | 4017918811013 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 347 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 347 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre