POS POLEFIX S 108 VA - Holder
1587067

Basisholder til Pico-Off-Grid-system, fastgørelse til mast-Ø 48 mm ... 108 mm, kompatibel med POS-HP-husstørrelser 204 x 251 mm til 308 x 352 mm og POS-PV-panel 22, materiale: rustfrit stål

Produktdetaljer








Dine fordele

Internationalt certificeret hussystem
Forskellige husstørrelser kan kombineres med en holder
Enkel montering af hele systemet ved 1 person
Komplet system bortset fra lokal elektronik
Enkel forsyningskæde