POS POLEFIX M 180 VA - Holder
1587071

Basisholder til Pico Off-Grid-system, fastgørelse til mast Ø 75 mm ... 180 mm, kompatibel med POS-HP-husstørrelser 204 x 251 mm til 410 x 455 mm og POS-PV-panel 75, 110 og 190, materiale: rustfrit stål

Produktdetaljer








Dine fordele

Internationalt certificeret hussystem
Forskellige husstørrelser kan kombineres med en holder
Enkel montering af hele systemet ved 1 person
Komplet system bortset fra lokal elektronik
Enkel forsyningskæde