CSS 2.2-3/3
-
Hastighedsstarter
1721309
Hastighedsstarter med soft-start og justerbart omdrejningstal til start og reversering af motorer op til 480 V AC og 2,2 kW, justerbar motorbeskyttelse, analogindgang, STO-funktion op til SIL 3 / PL e, trefaset belastningsindgang
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Produkttype | Hastighedsstarter |
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Betjeningselementer | Trykknap |
| Omskifter | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Antal faser | 3 |
| Net | |
| Antal faser | 3 |
| Indgangsspænding | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| Indgangsspændingsområde | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Frekvensområde | 47 Hz ... 63 Hz |
| Mærkestrøm | 6,5 A (uden netdrossel) |
| 4,5 A (med netdrosler) | |
| Motormærkeeffekt | 2,2 kW |
| Tilsyneladende effekt | 3,9 kVA |
| Udgangsstrøm (IN) | 5,6 A (4 kHz) |
| 3,8 A (8 kHz) | |
| 2 A (16 kHz) | |
| Udgangsfrekvens | 0 Hz ... 500 Hz |
| Tabseffekt | 52,9 W (2 kHz) |
| 54,4 W (4 kHz) | |
| 51,3 W (8 kHz) | |
| 48,6 W (16 kHz) | |
| 19 W (Stand-By) | |
| Udgangsstrøm | ≤ 8,4 A (180 s) |
| ≤ 4,2 A (180 s, under genindkoblingstid) | |
| ≤ 10,08 A (15 s) | |
| ≤ 2,8 A (15 s, under genindkoblingstid) | |
| Genindkoblingstid | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| Overlasttid | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| Afladningstid | 3 min (Mellemkredskondensatorer) |
| Koble | |
| Betegnelse udgang | Relæudgang |
| Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
| Koblingsspænding maks. | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| Indkoblingsstrøm maks. | 3 A |
| Minimal indkoblingsstrøm | 10 mA (5 V DC) |
| Effektklemmer | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (med terminalrør) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 |
| Styringsklemmer | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med terminalrør) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Mål på vare | |
| Bredde | 65 mm |
| Højde | 210 mm |
| Dybde | 190 mm |
| Længde (C2) | ≤ 50 m (Motorkabellængde (EMC-konformitet kategori C2)) |
| Længde (C3) | ≤ 50 m (Motorkabellængde (EMC-konformitet kategori C3)) |
| Længde (uden EMC-konformitet) | ≤ 50 m (Motorkabellængde (uden EMC-konformitet)) |
| Borehul | |
| Diameter | 5,5 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (IP) | IP20 |
| Kapslingsklasse (NEMA) | NEMA 1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (uden strøm-derating) |
| -20 °C ... 60 °C (med lineær strøm-derating) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (med derating) | |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 90 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 95 % (ingen kondensering) |
| Lufttryk (drift) | 86 kPa ... 106 kPa |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| Mærkning | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| Mærkning | e |
| Kategori (ISO 13849) | |
| Mærkning | 4 |
| Standarder | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Vægmontage |
| Varenummer | 1721309 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK7322 |
| Produktnøgle | DK7322 |
| GTIN | 4067923272699 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.586 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.586 g |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000256 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride| (CAS-No.: Ikke relevant) |
| Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) | |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether|143-24-8 (CAS-No.: Ikke relevant) | |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre