OV-24DC/480AC/5
-
Halvlederrelæ
2982650
Solid-State-relæ, til signalforstærkning og galvanisk adskillelse af styre- og belastningskredse, stikbar i fast iloddede stiksokler SIM-AMS eller til direkte montering på printkort, indgang: 4-32 V DC, udgang: 12-530 V AC/5 A
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Små dimensioner
Ingen slitage ved høje koblingsfrekvenser
Ingen elektromagnetiske forstyrrelser
Stor isolationsspænding på 4 kV imellem styre- og belastningskreds
Elektrisk fuldisolerede huse
Prelfri kobling ingen bevægelige dele
Brydeeffekter op til 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A eller 480 V AC/5 A