VAL-MS/2+0-BE/FM - Overspændingsbeskyttelsesgrunddel type 2
2805321

Grunddel til type 2-afleder i produktserie VALVETRAB MS, med fjernmeldekontakt. Udgave til 2-fasede strømforsyninger med fælles referencepotentiale.

Produktdetaljer









Dine fordele

Kvaliteten har stået sin prøve et utal af gange i vidt forskellige anvendelser
Hurtig installation med broer takket være den industrielle modulbredde på 1 TE
Nem kontrol og isoleringsmåling takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Stort anvendelsesområde takket være alsidige mærkespændinger
Høj grad af modularitet muliggør individuelle løsninger til enhver anvendelse