TMCP SOCKET M
-
Påbygningshus
0916589
Grundklemme, 2-polet, til optagelse af 2 stk. enpolede sikkerhedsafbrydere
Produktdetaljer
| Produkttype | Grunddel |
| Konstruktion | Påbygningshus |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Antal rækker | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Sikringstype | Automat |
| Mærkeimpulsholdespænding | 2,5 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0 VA |
| Generelt | |
| Driftsspænding | 433 V (AC) |
| Mærkestrøm IN | 50 A (LINE-indgang) |
| 25 A (LOAD-udgang) | |
| Isolationsmærkespænding | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| Isolationsmærkespænding Ui | 1500 V |
| Målestrøm IN | 50 A |
| Mærkeimpulsholdespænding | 2,5 kV |
| Betjeningsmåde | Bryde- og sluttekontakt |
| Hjælpekontakt | |
| Betegnelse tilslutning | Indgang |
| Maks. driftsspænding Umaks. DC | 65 V |
| Maks. driftsspænding Umaks. AC | 250 V (AC) |
| Maks. driftsstrøm Imaks. | 10 A (Indgang) |
| Hjælpekontakt | |
| Betegnelse tilslutning | Udgang |
| Maks. driftsspænding Umaks. DC | 65 V (DC) |
| Maks. driftsspænding Umaks. AC | 250 V (AC) |
| Maks. driftsstrøm Imaks. | 1 A |
| Reset | |
| Indgangsspænding | 24 V (falling edge) |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 15 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 10 mm² |
| Ledertværsnit stiv min. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 10 mm² |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 12 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,25 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 4 mm² |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,25 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 4 mm² |
| Signalniveau | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,25 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,25 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Signalniveau | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,25 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,25 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 1,5 mm² |
| Bredde | 25 mm |
| Højde | 115 mm |
| Højde NS 35/15 | 118 mm |
| Højde NS 35/7,5 | 110,5 mm |
| Dybde | 110,5 mm |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialer | PA-F |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Ja |
| Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
| Varenummer | 0916589 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | CLA191 |
| Produktnøgle | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 108,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 97 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 1,85 kg CO2e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
TMCP SB - Bro 0916602
-
FBST 500 TMCP - Kortslutningsbro 0916615
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
-
TMCP CONNECT LR - Endeplade 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
Dine fordele
Hurtig installation med reduceret fortrådningsarbejde takket være mulighed for brokobling
Kan når som helst udvides med modulær opbygning
Automatisk opbygning af en fællesfjernmelding takket være integreret fjernmeldingssystem
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre