Elektroniske effektafbrydere
TMCP CONNECT LR - Endeplade
TMCP CONNECT LR
-
Endeplade
0916592
Endeplade, monteringstype: Bæreskinne: 35 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Konstruktion
Endeplade
Montage
Monteringstype
Bæreskinne: 35 mm
Materialeangivelser
Farve
sort (RAL 9005)
Mål
Højde NS 35/7,5
46 mm
Varedata
Varenummer
0916592
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
CLA19Z
Produktnøgle
CLA19Z
GTIN
4017918600914
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
44,667 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
39 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkendelser
cUL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 337423
UL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 337423
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,795 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp