PT 4-EX(I)-BE - Overspændingsbeskyttelsesgrunddel
2839486

tværsnit
tilslutningstype
spænding Piktogram

Grunddel til beskyttelsesstik PT med beskyttelseskobling til en 4-leder jordpotentialefri EEx ia-signalkreds. Mærkespænding: 24 V DC, montering på NS 35/7,5 og NS 35/15, husbredde: 17,5 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordele

Særdeles vedligeholdelsesvenlig takket være 2-delt konstruktion
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram
Ingen påvirkning fra signalet ved servicearbejde takket være impedansneutral tilslutning og frakobling af beskyttelsesstik