FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA - Multiplexer
1005330

Hovedstation FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA kan anvendes med op til tre 4-kanals analogindlæsningsmoduler (RAD-AI4-IFS) eller tre 4-kanals PT100-temperatursensorer (RAD-PT100-4-IFS) og to 4-kanals analogudlæsningsmoduler (RAD-AO4-IFS). Denne konfiguration kan anvendes som løsning til både analogind- og udlæsning og til temperaturregulering.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Skalerbar iht. kravene i applikationen
UL-listet
IECEx CoC
Ingen software påkrævet takket være en forkonfigureret hovedstation.
Fem applikationsspecifikke hovedstationer gør implementering i felten nem
Nem integrering i host-system med en EDD-, GSD- eller DTM-datafil
Tilslutning af alle I/O-feltsignaler med standard-PROFIBUS PA-kabel
Velegnet til ATEX zone 2