Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Dette tællermodul registrerer og bearbejder hurtige impulssekvenser fra sensorer. Modulet har to tællerkanaler. Modulet har en tælleindgang (source), en styringsindgang (gate), en tælleretningsindgang (direction) og to parametrerbare udgange pr. kanal. Du kan betjene modulet i fire driftstyper: Hændelsestælling, frekvensmåling, tidsmåling, hastighedsmåling.
AXL F CNT2 1H
-
Funktionsmodul
1028066
Axioline F, Funktionsmodul, Tællerindgang; Tællerindgange: 2; Digitale indgange: 6, 24 V DC; Digitale udgange: 4, 24 V DC; transmissionshastighed i lokalbussen: 100 Mbit/s; kapslingsklasse: IP20; Leveringsomfang: inkl. basemodul og Axioline F stik; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 126,1 mm |
| Dybde | 54 mm |
| Information til målangivelserne | Dybden gælder ved anvendelse af en bæreskinne TH 35-7,5 (efter EN 60715). |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig (ingen temperatur-derating) |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Axioline F lokalbus | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | Bus basemodul |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| Programmeringsdata | |
| Indgangsadresserum | 28 Byte |
| Udgangsadresserum | 28 Byte |
| Fieldbus-datatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov for parameterdata | 80 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 7 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 type 1 |
| Antal indgange | 6 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Indgangsfiltertid | < 2,5 µs |
| Tæller: | |
| Betegnelse indgang | Tællerindgange |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 type 1 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Antal indgange | 2 |
| Indgangsspænding | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Indgangsfrekvens | maks. 200 kHz |
| Opløsning | 32 Bit |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Beskrivelse af udgangen | Push-pull-udgange, driver-effekt = 500 mA til GND (high-side kontakt, PNP), reduceret driver-effekt = 100 mA til mærkespænding (low-side kontakt, NPN) |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Antal udgange | 4 |
| Beskyttelseskobling | kortslutningsbeskyttelse; elektronisk |
| Overbelastningsbeskyttelse; elektronisk | |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsstrøm | maks. 500 mA (pr. kanal, High-side) |
| maks. 100 mA (pr. kanal, Low-side) | |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsspændingsområde: | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Mærkebelastning ohmsk | Til UL-godkendte applikationer må der kun tilsluttes resistive belastninger i ohm eller generelle belastninger. |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Axioline F |
| Konstruktion | blokmodulær |
| Monteringsposition | vilkårlig (ingen temperatur-derating) |
| Leveringsomfang | inkl. basemodul og Axioline F stik |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
| Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
| Strømforbrug | maks. 100 mA |
| typ. 90 mA | |
| Potentialer: Forsyning af forsyningsspænding (UIO) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 4 A |
| Strømforbrug | typ. 33 mA (Indre strømforbrug, uden kobling af tilslutningspunkter) |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Fejltilslutningsbeskyttelse; elektronisk | |
| Forsyning: Sensorforsyning (US) | |
| Betegnelse | Sensorforsyning (US1, US2) |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (fra UIO) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 5V-forsyning af lokalbussen (UBus) / 24V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5V-forsyning af lokalbussen (UBus) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Axioline F-stik |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline F: System og installation". |
| Axioline F-stik | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline F: System og installation". |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 1028066 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI263 |
| Produktnøgle | DRI263 |
| GTIN | 4055626524252 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 188 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 135 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
AXL F BS H - Bustilslutningsstik 2700992
-
AXL F BS CAP - Beskyttelseskappe 2702275
-
AXL SHIELD SET - Skærmtilslutning 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Mærkestrimler 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Mærkestrimmel flad 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
EMT (35X28)R - Mærkeskilt 0801602
Dine fordele
2 tællerindgange
Maksimal indgangsfrekevens: 200 kHz
32 bit tæller (op og ned)
Styring af 2 udgange pr. kanal afhængigt af referenceværdier
Styring af tælling via en hardware- eller software-gate
Enkeltstående eller periodisk tælling
Gemt modultypeskilt
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre