FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500
-
Frontadapter
2907384
VARIOFACE-frontadapter med Push-in tilslutning, til digitale 35 mm-komponenter for SIMATIC® S7-1500, 1x 32 kanaler kan tilsluttes.
Produktdetaljer
| Produkttype | Frontadapter |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 50 V DC |
| Driftsart | 100 % ED |
| Strøm (Pr. gren) | ≤ 1 A |
| Strøm (pr. byte ved forsyning på modulsiden) | ≤ 2 A |
| Strøm (Totalstrøm) | ≤ 12 A (Ved forsyning over frontadapteren) |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV |
| Understøttet styring: SIEMENS S7-1500 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Mål på vare | |
| Bredde | 29,8 mm |
| Højde | 130,4 mm |
| Dybde | 68,78 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Standarder | IEC 61131-2 |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2907384 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK231S |
| Produktnøgle | DK231S |
| GTIN | 4055626256610 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 82,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 83,7 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
Kompatible produkter
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Passivmodul 2315227
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Passivmodul 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - Passivmodul 2322252
-
VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul 2904280
-
FLKMS 50/32IM/LA/PLC - Passivmodul 2284510
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passivmodul 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passivmodul 2903801
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilslutning 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilslutning 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemtilslutning 2299660
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - Overgangsmodul 2909893
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabler 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabler 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabler 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabler 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabler 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabler 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabler 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabler 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabler 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabler 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabler 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabler 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kabler 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kabler 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kabler 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kabler 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kabler 2314257
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabler 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabler 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabler 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabler 2302447
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre