SD FLASH 2GB EMLOG - Program-/konfigurationshukommelse
2403484

Program- og konfigurationshukommelse, til udvidelse af den interne flash-hukommelse, stikbar, 2 GB, med licensnøgle og EMlog-applikation, til anvendelse med en Inline controller ILC 191 ME/AN. Emlog-applikationen bruges til læsning af måleapparater via impulser, analoge værdier, Modbus/RTU. Med den web-baserede brugerflade kan kanalerne/apparaterne og tilslutning til et overordnet system konfigureres.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Dine fordele

Licensnøgle til brugerprogram
Lagring af applikationsprogrammerne og andre filer i PLC-filsystemet
Nødvendig artikel: ILC 191 ME/AN, bestill.nr. 2700074
Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, med licensnøgle og brugerprogram til læsning af måleapparater
Komplet konfiguration og ibrugtagning over integreret webside (HTML 5)
Maks. 24 impulsindgange (med IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Videresendelse af dataene til et styringssystem over SQL-server, OPC, Modbus/TCP og CSV-fil
Maks. 10 EMpro EEM-MA250/400/600 energimålere
Maks. 8 analoge indgange (med IB IL AI 2/SF-PAC eller IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Maks. 10 effektmåleklemmer (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
Maks. 30 energimålere med M-busgrænseflade