EMLP (EX70)R - Etiket
1764569

Etiket, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 20 m, tekstfeltets højde: 70 mm, tekstfeltets bredde: 20000 mm

Produktdetaljer









Dine fordele

De selvklæbende endeløse mærkeskilte EMLP (Ex...)R ... er særligt velegnede til mærkning af automatsikringer og kabinetkapper i bygningsindføringer
Mærkeskiltene er af samme kvalitet som de graverede skilte, de har en optik af høj kvalitet
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
Præcis tilskæring til det krævede længdemål er muligt med termoprinternes skæreenheder
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger