EMLP (27X12,5)RL
-
Etiket
1645504
Etiket, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 2500, tekstfeltets højde: 12,5 mm, tekstfeltets bredde: 27 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
De selvklæbende mærkeskilte EMLP ... er særdeles velegnede til mærkning af elektriske komponenter, apparater og trykkontakter
Mærkeskiltene er af samme kvalitet som de graverede skilte, de har en optik af høj kvalitet
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLP ...-mærkeskilte individuelt efter ønske