CCC-mærkningen på produktet findes kun på produkter, der er købt hos Phoenix Contact China.
TMC 82B 13A
-
Effektafbryder
2907513
Termomagnetisk Effektafbryder, 2-polet, anvendelse: Branch Circuit Protection (UL 489), til beskyttelse mod overbelastning med en strømbrydeevne på10 kA, udløsekurve: B, monteringstype: NS 35/..., mærkestrøm: 13 A
Kendelinje
Nominel strøm
Poltal
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 320373TÜV Rheinland
Godkendelses-ID: R 50531587CCC
Godkendelses-ID: 2024010307673885Kompatible produkter
Dine fordele
Kan bruges i hele verden takket være internationale godkendelser
Velegnet til forskellige typer net, som fås i 1-, 2-, 3-polede versioner
Ideelt tilpasset beskyttelse takket være forskellige aktiveringskarakteristika og et stort udvalg af mærkestrømme
Reduceret lagerbeholdning på grund af egnethed til AC- og DC-applikationer
Valgfrit tilbehør muliggør fjernstyring og overvågning