Denne Axioline E-enhed kan du tilslutte til en IO-Link-master via en IO-Link-A-port. Med denne enhed kan du registrere og udsende digitale signaler via IO-Link. Anvendelse inden for forskellige netværk er muligt via IO-Link-masteren.
AXL E IOL DIO8 M8 3M
-
Digitalt modul
1480993
Axioline E, Digital ind-/udgangsenhed, I/O-Link-porte Klasse A: 1, tilslutningstype: M12-tilslutningsstik, A-kodet, tilslutningsteknik: 3-leder, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Digitale udgange: 8, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, IO-Link, kapslingsklasse: IP65/IP67/IP69; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 30 mm |
| Højde | 137 mm |
| Dybde | 30,3 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Monteringstype | Skruemontage |
| Farve (Hus) | zinkfarvet |
| Husmateriale | Zinkstøbegods |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | IEC 61131-2 type 1 og 3 |
| Antal indgange | 8 |
| Ledningslængde | maks. 30 m (til sensoren) |
| Tilslutningstype | M8-tilslutningsstik, A-kodet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Skruetilslutning iht. IEC 61076-2-104 |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -3 V ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Mærkeindgangsstrøm ved UIN | typ. 2,5 mA |
| Indgangsfiltertid | 1 ms |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; ja |
| kortslutningsbeskyttelse; ja | |
| Overbelastningsbeskyttelse; ja | |
| IO-Link | |
| Antal porte | 1 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Push-Pull-lyntilslutning iht. IEC 61076-2-010 eller skruetilslutning iht. IEC 61076-2-101 |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Porttype | Klasse A |
| Specifikation | V1.1.4 |
| Fejltilslutningsbeskyttelse | ja |
| Overførselsrate | 230,4 kbit/s (COM3) |
| Cyklustid | 1 ms |
| Antal procesdata | 3 Byte (Indgangsdata) |
| 1 Byte (Udgangsdata) | |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | M8-tilslutningsstik, A-kodet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Skruetilslutning iht. IEC 61076-2-104 |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Antal udgange | 8 |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse; ja |
| kortslutningsbeskyttelse; ja | |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsstrøm | maks. 500 mA (pr. udgang) |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsspænding i udkoblet tilstand | maks. 1 V |
| Udgangsstrøm i udkoblet tilstand | maks. 300 µA |
| Mærkebelastning induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, ved mærkespænding) |
| Adfærd ved overbelastning | Frakobling med automatisk genstart |
| Adfærd ved induktiv overbelastning | Udgang kan blive ødelagt |
| Koblingshyppighed | maks. 1 pr. sekund (ved induktiv mærkebelastning) |
| Modspændingsfasthed mod korte impulser | nein |
| Signalforsinkelse | maks. 100 µs (ved indkobling) |
| maks. 100 µs (ved udkobling, ved mindst 50 mA belastningsstrøm) | |
| Overstrømsfrakobling | fra 700 mA |
| Udgangsstrøm ved massebrud i udkoblet tilstand | < 1 mA |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Axioline E |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| IO-Link | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forsyning: IO-Link | |
| Betegnelse | IO-Link-port-forsyning (L+) |
| Periferiforsynings-mærkespænding | 24 V DC (Tilvejebringes via IO-Link-masterens IO-Link-grænseflade.) |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Mærkestrøm pr. komponent | typ. 30 mA |
| Strømforbrug | maks. 800 mA (for hver enhed, bemærk den leverede IO-Link-master-strøm via L+) |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; ja |
| Forsyning: Sensorer | |
| Betegnelse | Forsyning af sensorerne (fra L+) |
| Strømforbrug | maks. 800 mA (Pr. port) |
| maks. 800 mA (for hver enhed, bemærk den leverede IO-Link-master-strøm via L+) | |
| Forsyning: Aktuatorer | |
| Betegnelse | Aktuatorforsyning (fra L+) |
| Tilslutningstype | M8-tilslutningsstik, A-kodet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Skruetilslutning iht. IEC 61076-2-104 |
| Poltal | 3 |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Mærkespænding) |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 4 A (for hver enhed, bemærk den leverede IO-Link-master-strøm via L+) |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning L+ (IO-Link) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Tilslutningstype | M8-stik |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Udvidet, se kapitlet "Anvendelse under ekstreme omgivelsesbetingelser" i databladet) | |
| Kapslingsklasse | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Stødmodstandsgrad) | |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 108 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Test (skadelig gas) | |
| Testklasse | IEC 60068-2-60:2015 Metode 4 |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfugtighed (relativ) | 75 % ±3 % |
| Prøvningsvarighed | 14 Dage |
| Volumenkoncentration H2S (Hydrogensulfid) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumenkoncentration NO2 (Kvælstofdioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Volumenkoncentration Cl2 (Klor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumenkoncentration SO2 (Svovldioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Test (Salttåge) | |
| Testklasse | DIN EN 60068-2-52 |
| Antal cyklusser | 4 |
| Testtrin pr. cyklus | 2 |
| Prøvningsvarighed (Samlet) | 168 h |
| Testtrin (Salttåge) | 2 h med 5 % ±0,5 % NaCl, pH-værdi 6,5...7,2 ved 35 °C ±2 K |
| Testtrin (Luftfugtighed) | 166 h med 93 % ±3 % Luftfugtighed ved 40 °C ±2 K |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 1480993 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI7MF |
| Produktnøgle | DRI7MF |
| GTIN | 4063151900076 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 253,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 253,9 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
TSD 02 SAC - Momentskruetrækker 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Værktøj 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Værktøj 1208474
-
PROT-M8 - Lukkeskrue 1682540
-
UCT-EM (20X9) - Mærkeskilte 0801471
-
NF PD IOL R - Induktiv kobler 1736165
-
NF PD IOL B - Induktiv kobler 1736167
-
SACC-M 8MS-3PL-M - Tilslutningsstik 1482516
-
SACC-M 8MR-3PL-M - Tilslutningsstik 1482521
-
SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR - Sensor-/aktuatorkabel 1681664
-
SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR - Sensor-/aktuatorkabel 1681693
-
SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS - Sensor-/aktuatorkabel 1681923
-
SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR - Sensor-/aktuatorkabel 1681965
-
SAC-3P-M 8MR/ 1,5-PUR/M 8FR - Sensor-/aktuatorkabel 1682087
-
SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FS - Sensor-/aktuatorkabel 1682045
-
EML (10X4)R - Etiket 0815583
Dine fordele
Tilslutning til en IO-Link-Master med M12 tilslutningsstik (A-kodet, 4-polet)
Type-A-port
IO-Link-specifikation V1.1.4
Tilslutning af op til 8 ind-/udgange med M8-tilslutningsstik (A-kodet, 3-polet)
Diagnose- og statusvisninger
Enkeltkanaldiagnose
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
Gemt modultypeskilt
Kapslingsklasse IP65/67/69
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre