QUINT DC/DC-konvertere med højeste funktionalitet
DC/DC-konvertere kan ændre spændingsniveauet, opfriske spændingen i slutningen af lange ledninger eller sørge for opbygning af uafhængige forsyningssystemer ved hjælp af isolation.
Med henblik på selektiv og økonomisk sikring af anlæg udløser QUINT POWER automatsikringer med seksdobbelt mærkestrøm magnetisk og dermed hurtigt. En høj grad af rådighedstid for anlægget sikres desuden gennem den præventive funktionsovervågning, som meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl.
QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO
-
DC/DC-konverter
2910133
Primærtaktet DC/DC-konverter, QUINT POWER Bæreskinnemontering, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 10 A. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Godkendelses-ID: LR22472797TANK
Godkendelses-ID: TA21182McULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 123528BV
Godkendelses-ID: 57060/B0 BVDNV
Godkendelses-ID: TAA00001YDEAC
Godkendelses-ID: KZ7500651 0101 12535IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-8406cULus Listed
Godkendelses-ID: E123528-20190222IECEx
Godkendelses-ID: IECEx SIQ 19.0001XcULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 199827ATEX
Godkendelses-ID: SIQ 21 ATEX 025 XCCC
Godkendelses-ID: 2021122303114610cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827-20190329EAC Ex
Godkendelses-ID: KZ 7500525010102094Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke anvendelser kan en DC/DC-konverter bruges til?
DC/DC-konvertere ændrer eller stabiliserer spændingsniveauet og leverer en reguleret forsyning til din applikation, selv i tilfælde af spændingsudsving. De kompenserer for spændingsfaldet over lange kabellængder, og den galvaniske adskillelse forhind... Se mere
DC/DC-konvertere ændrer eller stabiliserer spændingsniveauet og leverer en reguleret forsyning til din applikation, selv i tilfælde af spændingsudsving. De kompenserer for spændingsfaldet over lange kabellængder, og den galvaniske adskillelse forhindrer interferens med følsomme forbrugere og systemkomponenter.
Se mindreKan jeg bruge QUINT4 DC/DC-konverteren til selektivt at udløse en standard-automatsikring i min applikation?
Ja, med QUINT4 DC/DC-konvertere >100 W kan standard-automatsikringer udløses sikkert med SFB teknologi. Se kapitlet "SFB teknologi" i databladet, som du kan finde i "Downloads" under dimensioneringen.
Hvorfor er der angivet så høj en mærkestrøm for den eksterne forsikring i databladet?
De forsikringer, der er angivet i databladet, garanterer, at de ikke udløses utilsigtet selv under de mest ugunstige driftsforhold (f.eks. maksimal udgangseffekt ved minimal indgangsspænding).
Hvordan kan jeg konfigurere enheden?
Du kan udføre konfigurationen enten med din mobile enhed ved hjælp af QUINT POWER-appen eller med din Windows-pc ved hjælp af QUINT POWER-softwaren, som du kan finde i "Downloads" og "Software". Bemærk, at USB-programmeringsadapteren 2909681 kræves på pc'en.