QUINT-PS/24DC/12DC/ 8 - DC/DC-konverter
2320115

Ved nye projekter bedes følgende vare anvendes: 2910122 QUINT4-PS/24DC/12DC/8/PT. Primærtaktet QUINT DC/DC-konverter til DIN-skinnemontering med SFB-teknologi (Selective Fuse Breaking) Technology, indgang: 24 V DC, udgang: 12 V DC/8 A

Produktdetaljer









Dine fordele

Pålidelig start af vanskelige belastninger med statisk effektreserve POWER BOOST med op til 125 % vedvarende mærkestrøm
Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl
Konstant spænding: Opfriskning af udgangsspænding også i slutningen af lange ledninger
Muliggør konvertering til forskellige spændingsniveauer
Elektrisk isolation: Til opbygning af uafhængige forsyningssystemer

Ofte stillede spørgsmål


Hvilke anvendelser kan en DC/DC-konverter bruges til?

DC/DC-konvertere ændrer eller stabiliserer spændingsniveauet og leverer en reguleret forsyning til din applikation, selv i tilfælde af spændingsudsving. De kompenserer for spændingsfaldet over lange kabellængder, og den galvaniske adskillelse forhind... Se mere

DC/DC-konvertere ændrer eller stabiliserer spændingsniveauet og leverer en reguleret forsyning til din applikation, selv i tilfælde af spændingsudsving. De kompenserer for spændingsfaldet over lange kabellængder, og den galvaniske adskillelse forhindrer interferens med følsomme forbrugere og systemkomponenter.

Se mindre

Kan jeg bruge QUINT DC/DC-konverteren til selektivt at udløse en standard-automatsikring i min applikation?

Ja, med QUINT DC/DC-konvertere > 100 W kan standard-automatsikringer udløses sikkert med SFB teknologi. Tag hensyn til SFB's projektplanlægningsmatrix, som findes i downloadområdet i "Diverse", under dimensioneringen.



Se FAQ