VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/5,0
-
USB-kabel
1653948
Konfektioneret USB-kabel, skærmet, farve: RAL 5021 (vandblå), PUR-yderkappe, USB type A/standard på USB type B/standard, længde: 5 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Signaltype/kategori | USB 2.0, 480 Mbit/s |
| Driftsspænding (III/3) | 125 V |
| Mærkestrøm | 1 A |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | 480 Mbit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | USB 2.0 |
| Transmissionshastighed | 480 MBit/s |
| Bølgemodstand | 100 Ω |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 500 |
| Materiale hus | PA |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige USB type A |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik lige USB type B |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Ledningslængde | 5,00 m |
| FireWire [980] | |
| Ledningsvægt | 59 kg/km |
| Poltal | 6 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | FireWire [980] |
| Ledningsopbygning | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Signalløbetid | 4,6 ns/m |
| Signalhastighed | 0,72 c |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Lederopbygning spændingsforsyning | 19x 0,20 mm |
| AWG spændingsforsyning | 20 |
| Ledningstværsnit | 2x 2x 0,14 mm² (Signalledning) |
| 2x 0,5 mm² (Spændingsforsyning) | |
| Lederdiameter inklusive isolering | ≤ 1,05 mm (Signalledning) |
| nom. 1,4 mm (Spændingsforsyning) | |
| Udvendig kabeldiameter | 6,70 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | Celle-PE (Signalledning) |
| PVC (Spændingsforsyning) | |
| Enkeltleder, farve | hvid-blå, hvid-orange, hvid, sort |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Parskærmningstype | Alu-beklædt polyesterfolie |
| Samlet kabelføring | 2 par og 2 spændingsforsyningsledere til tråd |
| Maks. ledningsmodstand | 150 Ω/km |
| Isolationsmodstand | 5 GΩ*km |
| Koblingsmodstand | 5,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 % (ved 100 MHz) |
| Driftskapacitet | 42 pF (pr. meter) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 125 V |
| Prøvespænding | 1000 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 5 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 34 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 34 mm |
| Trækstyrke | ≤ 30 N |
| Dæmpning | 60,00 dB (op til 1000 MHz) |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til IEC 60332-2-2 |
| Oliefasthed | efter EN 60811-2-1 |
| Anden fasthed | Mikrobbestandighed i henhold til DIN VDE 0282 |
| Hydrolysebestandighed i henhold til DIN 53504 | |
| Særlige egenskaber | Uden lakbefugtede stoffer |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
| -10 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| IP20 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (Kabel, fast installation) |
| 0 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Varenummer | 1653948 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABNDBA |
| Produktnøgle | ABNDBA |
| GTIN | 4046356298872 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 333,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 275 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060328 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
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
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 6,002 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre