SACC-M12MSB-2SC SH PB
-
Datastik
1539198
Datastik, 2-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: B, Fjederkrafttilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Produktdetaljer
| Monteringsvejledning | Lederne kan tilsluttes både med og uden terminalrør |
| Produkttype | Rundstik (kabelside) |
| Poltal | 2 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | ja |
| Kodning | B |
| Kabelafgang | lige |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Målskitse |
|
| Nøglebredde - udvendig kappemøtrik | 13 mm |
| Udvendigt mål | |
| Udvendig kabeldiameter | 4 mm ... 8 mm |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale pakning | NBR |
| Isolationsmateriale | Zinkstøbegods, forniklet |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale forskruning | Messing, forniklet |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningstværsnit | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Tilslutningstværsnit AWG | 26 ... 20 |
| Afisoleringslængde af enkeltleder | 10 mm |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12 gevindring) |
| 0,8 Nm (Stikindsats med koblingshus) | |
| 3 Nm (Møtrik) | |
| Gennemgangsmodstand | ≤ 8 mΩ |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 60 V DC |
| 48 V AC | |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion hoved | Stik |
| Kabelafgang hoved | lige |
| Gevindtype hoved | M12 |
| Kodning | B |
| Afisoleringslængde af enkeltleder | 10 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
| Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
| Standarder | IEC 61076-2-101 |
| Varenummer | 1539198 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF2CFC |
| Produktnøgle | AF2CFC |
| GTIN | 4046356084246 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 40,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 40,8 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre