PSK RTU 50 er en datalogger med integreret GSM/GPRS-modem, 2 analoge og 4 digitale indgange, 2 digitale udgange, 1 seriel grænseflade og 1 Ethernet-grænseflade. Takket være den innovative effektstyring kan dataloggeren også bruges med batterier eller solceller.
PSK RTU 50
-
Datalogger
2400018
Datalogger med integreret GSM/GPRS-modem, 2 analoge og 4 digitale indgange, 4 digitale udgange, 1 seriel grænseflade og 1 Ethernet-grænseflade
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Datalogger |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | II (kunststofhus) |
| Remanent datahukommelse | 1 MByte |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | 832 kByte |
| Effektoptagelse | typ. 70 mW (min. 2,45 mW, maks. 1,4 W) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | maks. 0,12 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 10 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug maksimal | 100 mA |
| Strømforbrug typisk | 5 mA |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Beskrivelse realtidsur | ±9 s/m internt batteri |
| Analog: | |
| Antal indgange | 2 |
| Tilslutningstype | COMBICON-stik |
| Tilslutningsteknik | Skruetilslutning |
| Indgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| Indgangsmodstand strømindgang | 50 Ω (Mod jord) |
| Opløsning A/D-konverter | 12 Bit |
| Digital: | |
| Antal indgange | 4 |
| Tilslutningsteknik | COMBICON |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Antal udgange | 2 (Relæudgang) |
| Udgangsspænding | maks. 60 V DC |
| Udgangsstrøm | maks. 1 A |
| Batterispænding | 3 V DC |
| Batterikapacitet | 235 mAh |
| Tilslutningstype | COMBICON |
| Indgang/udgang, forsyning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Radio | |
| Beskrivelse af grænseflade | GSM / GPRS |
| Frekvensområde | 850 MHz ... 1900 MHz |
| Antal | 1 |
| Tilslutningstype | SMA (hunstik) |
| Impendans | 50 Ω |
| SIM-grænseflade | 1,8 volt og 3 volt SIM-kort |
| RS-232 | |
| Overførselsfysik | TTL-niveau |
| Antal kanaler | 1 (IDE) |
| RS-232/-485 | |
| Antal kanaler | 1 |
| Understøttede protokoller | IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, IEC 62056-21 |
| seriel | |
| Bussystem | Andet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Speciel grænseflade til VEGABAR 66 |
| Antal kanaler | 1 |
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Antal kanaler | 1 (Datawatt Network Application Protocol) |
| Understøttede protokoller | IEC 60870-5-104, Modbus TCP/IP, FTP |
| Filformat/kodning | Konfigurationsprotokol |
| Bredde | 210 mm |
| Højde | 110 mm |
| Dybde | 45 mm |
| Farve | sølv/sort |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Chok | 25g, kriterium 1, iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 5g |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Udladning af statisk elektricitet (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B, ±6 kV kontaktafladning, ±8 kV luftafladning |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felter EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 EN 61000-4-3 (støjimmunitet over for stråling) Kriterium A, 10 V/m | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Hurtige transienter (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium B, forsyningsledninger: ±2 kV, signal-/dataledninger: ±2 kV | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transient overspænding (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 EN 61000-4-5 (stødspændinger) Kriterium B | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Ledningsført støjpåvirkning EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 EN 61000-4-6 (ledningsbårne forstyrrelser) Kriterium A, prøvespænding 10 V | |
| Kontrol af støjemission iht. EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 (støjemission) Klasse A | |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2400018 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DREDZX |
| Produktnøgle | DREDZX |
| GTIN | 4055626016429 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 980 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 475 g |
| Toldtarifnummer | 84715000 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Alarmindgange og koblingsudgange
Integreret GSM-/GPRS-modem
LED-diagnosevisninger
Lav effektoptagelse
Datalogger, gateway og alarmmanager
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre