Buskobleren er beregnet til anvendelse i et Modbus/TCP-netværk. Buskobleren udgør bindeleddet til Axioline F-I/O-systemet og de dertil tilsluttede industrielle I/O-signaler. Det er muligt at tilslutte op til 22 Axioline P-I/O-moduler til buskobleren.
AXL P BK ETH
-
Buskobler
1213488
Axioline P, Busterminal, Modbus/TCP, RJ45-bøsning, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Inkl. bus basemodul og stik
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx IBE 18.0023XCCC
Godkendelses-ID: 2021122310114877cUL Listed
Godkendelses-ID: E196811UL Listed
Godkendelses-ID: E196811ATEX
Godkendelses-ID: IBExU 18 ATEX B018 XcULus Listed
Godkendelses-ID: E196811Kompatible produkter
Dine fordele
2 Ethernet-porte (med integreret switch)
Overførselsrate 100 Mbit/s
Webbaseret management
Firmwaren kan opdateres vha. webbaseret management
Projektering af de tilsluttede Axioline P/O-moduler vha. webbaseret management
Hot-Swap-egnet
Buskobler-redundans med en anden AXL P BK ETH til rådighed
Funktionsblokbibliotek til redundansmanageren i PLCnext Engineer til rådighed
Driftsområde ved høje temperaturer