ME MAX TBUS BS YE - Afdækningsstik
2203947

Indbygningshus til bæreskinne, Afdækningsstik til TBUS-udsparing, bredde: 5,8 mm, højde: 30 mm, dybde: 6,6 mm, farve: gul (svarende til RAL 1018)

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Nem montering uden brug af værktøj
Plast iht. UL94 V0: for øgede funktionskrav til brændbarhed