QUINT CAP-modulerne med integreret grænseflade integreres nemt i industrielle netværk. DC-UPS'en med integreret kapacitet opfanger cykliske udfald på op til flere minutter og kombinerer den elektroniske omkoblingsenhed og energilageret i samme hus.
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC
-
DC-UPS med integreret kapacitet
1076858
QUINT DC UPS med integreret kapacitet, med vedligeholdelsesfrit energilager på dobbeltlag-kondensatorbasis , EtherCAT, Bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 20 A / 16 kJ inkl. monteret universel bæreskinneadapter UTA 107. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| DC-drift | |
| Indgangsspænding | 24 V DC (SELV) |
| Indgangsspændingsområde | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Tilkoblingsniveau fast | < 22 V DC |
| > 30 V DC | |
| Strømforbrug IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20 A |
| Strømforbrug Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 30 A |
| Strømforbrug INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (Tomgang) |
| Strømforbrug ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 10 A (Ladeproces) |
| Effektforbrug Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 599 W |
| Effektforbrug PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 488 W |
| Effektforbrug PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 244 W |
| Buffertid | 4 min (2,5 A) |
| 30 s (20 A) | |
| Opladningstid | ca. 6,3 min (2,5 A) |
| ca. 2,1 min (10 A) | |
| Genopladningstid | ca. 5,4 min (2,5 A) |
| ca. 1,4 min (10 A) | |
| Indkoblingsstrømstød | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
| Indkoblingstid | 1 ms (Bufferdrift) |
| Intern indgangsikring | nej |
| Mærkespænding | maks. 35 V DC (Fejltilslutningsbeskyttelse) |
| Spændingsfald indgang/udgang | 0,5 V DC |
| Virkningsgrad | > 98 % (ved ladet energihukommelse) |
| Parallelkobling | ja |
| maks. 4 | |
| Seriekobling | nej |
| Netdrift | |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsstrøm IN | 20 A |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Udgangseffekt POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| Udgangseffekt POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| Tabseffekt Tomgang (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
| Tabseffekt Mærkebelastning (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10 W |
| Kortslutningssikker | ja (Med indgangssikring) |
| Tomgangsbestandig | ja |
| Batteridrift | |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsstrøm IN | 20 A |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Udgangseffekt POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| Udgangseffekt POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| Tabseffekt Tomgang (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
| Tabseffekt Mærkebelastning (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 90 W |
| Kortslutningssikker | ja |
| Tomgangsbestandig | ja |
| Generelt | |
| Kapacitet | 16 kJ |
| Hukommelsesmedium | Dobbeltlagskondensator |
| Buffertid | 4 min (2,5 A) |
| 30 s (20 A) | |
| Indgang | |
| Position | 1.x |
| Tilslutningsteknik | |
| Polmærkning | 1.1 (+), 1.2 (+), 1.3 (-), 1.4 (-) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| massiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| massiv (AWG) | 24 ... 10 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Tilspændingsmoment (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Drivform skruehoved | Kærv på langs L |
| Ledningstilslutning 2-leder | |
| massiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Fleksible ledere med TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Udgang | |
| Position | 2.x |
| Tilslutningsteknik | |
| Polmærkning | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| massiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| massiv (AWG) | 24 ... 10 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Tilspændingsmoment (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Drivform skruehoved | Kærv på langs L |
| Ledningstilslutning 2-leder | |
| massiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Fleksible ledere med TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Tilslutningsteknik | |
| Polmærkning | 3.1 (13), 3.2 (14), 3.3 (Alarm), 3.4 (Ready), 3.5 (Remote), 3.6 (Parallel Port), 3.7 (SGnd) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| massiv (AWG) | 24 ... 18 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Grænseflade | EtherCAT |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Position | 5.x |
| Understøttede protokoller | CoE |
| Aflåsning | Låsehage |
| Overførselsfysik | Twisted-Pair |
| Egenskaber: | Autonegotiation |
| fuld duplex | |
| Topologi | Linje |
| Ring | |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| Transmissionslængde | maks. 100 m |
| Cyklustid | < 100 µs |
| Adgangstid | ≤ 2 s |
| Chipsæt | Renesas R-IN32M3 |
| Potentialadskillelse | ja |
| Signaltilstand Remote | |
| Tilslutningsmærkning | 3.5 |
| Kanal | DI (digital indgang) |
| Tilstand (konfigurerbar) | Remote |
| Tilstandsbetingelse | Remote |
| Low-signal | Forbindelse iht. SGnd med < 3 kΩ |
| High-signal | åben |
| Sammenkædning, signal - tilstand | low - active |
| Referencepotentiale | 3.7 (SGnd, identisk med 1.3,1.4, 2.2) |
| Signaltilstand Parallel port | |
| Tilslutningsmærkning | 3.6 |
| Kanal | DI / DO (digital indgang / digital udgang) |
| Beskrivelse koblingsindgang | Tilslutningsklemme kommunikation, paralleldrift |
| Tilstand (konfigurerbar) | Parallel Mode |
| Tilstandsbetingelse (kan konfigureres) | Ikke aktiv: Ingen Aktiv: Udgang: bufferdrift < 1 V Udgang: netdrift 24 V (UN-1 V (typisk)) Indgang: Forbundet med SGnd: Start bufferdrift |
| Brydespænding | < 1 V |
| 24 V (UN - 1 V (typisk)) | |
| Strømværdi | 5 mA |
| Referencepotentiale | Anden enhed parallel port IN/OUT |
| Signaltilstand Alarm | |
| Tilslutningsmærkning | 3.3 |
| Kanal | DO (digital udgang) |
| Koblingsudgang | Transistor |
| Tilstand (konfigurerbar) | Generalalarm |
| Tilstandsbetingelse (kan konfigureres) | Alarmtærskel |
| Udgangsspænding | 27 V (UN - 1 V (typisk)) |
| Udgang, kan ikke belastes | maks. 20 mA |
| Sammenkædning, tilstand - signal | active - low |
| Referencepotentiale | 3.7 (SGnd, identisk med 1.3,1.4, 2.2) |
| LED-statusvisning | rød (alarm) |
| Signaltilstand UIN OK | |
| Tilslutningsmærkning | 3.1, 3.2 |
| Kanal | DO (digital udgang) |
| Koblingsudgang | Elektroniske relæer (OptoMOS) |
| Tilstand (konfigurerbar) | UIn OK |
| Tilstandsbetingelse (kan konfigureres) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
| Udgangsspænding | maks. 30 V |
| Udgang, kan ikke belastes | 300 mA |
| Sammenkædning, tilstand - signal | active - high |
| LED-statusvisning | Grøn ( UIn OK) |
| Signaltilstand Ready | |
| Tilslutningsmærkning | 3.4 |
| Kanal | DO (digital udgang) |
| Koblingsudgang | Transistor |
| Tilstand (konfigurerbar) | Ready |
| Tilstandsbetingelse (kan konfigureres) | Ladetilstand = 100 % eller bufferdrift |
| Udgangsspænding | 27 V (UN - 1 V (typisk)) |
| Udgang, kan ikke belastes | maks. 20 mA |
| Sammenkædning, tilstand - signal | active - high |
| Referencepotentiale | 3.7 (SGnd, identisk med 1.3,1.4, 2.2) |
| LED-statusvisning | grøn (ladetilstand SOC) |
| Signaljord SGnd | |
| Tilslutningsmærkning | 3.7 |
| Brydespænding | 0 V |
| Strømværdi | maks. 60 mA |
| Funktion | Signaljord |
| Referencepotentiale | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
| Isolationsspænding indgang, udgang/hus | 500 V |
| Produkttype | DC-UPS med integreret kapacitet |
| Produktfamilie | QUINT DC UPS med integreret kapacitet |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1351036 h (25 °C) |
| 903325 h (40 °C) | |
| 470143 h (60 °C) | |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (Speciel anvendelse (SELV)) |
| Overspændingskategori (UL 60950-1) | II (≤ 4000 m) |
| Overspændingskategori (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
| Overspændingskategori (EN 61010-2-201) | II (≤ 4000 m) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mål på vare | |
| Bredde | 244 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (hus / klemmer) | V0 |
| Husmateriale | Metal |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 4000 m |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % |
| Chok | 30g, 18 ms, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 0,7g |
| Ekstra lav spænding | |
| Normbetegnelse | Ekstra lav spænding |
| Standarder | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| UL | |
| Mærkning | UL 61010-1 |
| UL | |
| Mærkning | UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Mærkning | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| UL | |
| Mærkning | UL 121201 |
| UL | |
| Mærkning | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| UL | |
| Mærkning | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
| UL | |
| Mærkning | CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| CB Scheme | |
| Mærkning | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 | |
| EN 61010-1 | |
| EN 61010-2-201 | |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støjemission | Støjemission iht. EN 61000-6-3 og EN 61000-6-4 |
| Støjimmunitet | Interferensimmunitet iht. EN 61000-6-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 4 kV (Testsværhedsgrad 2) |
| Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Udgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Signal | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang/udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Signal | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Indgang/udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Varenummer | 1076858 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMUIC3 |
| Produktnøgle | CMUIC3 |
| GTIN | 4055626785813 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 3.404 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2.856 g |
| Toldtarifnummer | 85322900 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Diboron trioxide|1303-86-2 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| Lead monoxide (lead oxide)|1317-36-8 (CAS-No.: Ikke relevant) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) | |
| SCIP | 02d1a342-fba6-4fad-9394-7ba11869532a |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 69,96 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel integrering i industrielle netværk, da grænsefladen frit kan vælges: USB/Modbus RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus TCP, EtherCAT®
Lang levetid takket være vedligeholdelsesfri dobbeltlagskondensatorer
Pålidelig start af vanskelige belastninger med statisk boost
Omfattende signalering: Den præventive funktionsovervågning melder om kritiske driftstilstande
Udvidelse af buffertiden med paralleltilslutning af op til fire enheder
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre