NS 35/ 7,5 PERF/... - Bæreskinne med huller
1208131

Bæreskinne med huller, efter kundeangivelse maks. længde: 2 m, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, monteringstype: Standardprofil, farve: sølv, Nuværende dimensionelle tolerancer:  Profiltolerance på grund af grater/skarpe kanter = ±0,5 mm, Oprindelig dimension = ±0,5 mm, Hulbillede = ±0,5 mm, Hullernes placering = ±0,5 mm, Mindste skinnelængde: Uperforeret: >20 mm, Perforeret: >100 mm, Sidste stansning på Phoenix Contact: <1750 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter