RAD-CAB-PFP600-25 - Koaksialt kabel
5606126

Antennekabel, udvendig diameter: 15 mm (0,6 in.), inderleder stiv, dæmpning: 1,0 / 1,3 / 2,0 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilslutning: 2 x N (male), kabellængde: 7,5 m (25 ft.)

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Lav dæmpning
UV-bestandig
Til anvendelse udendørs