PWT 100-800AC-FM
-
Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2
2800531
Lynstrøms-/overspændingsafleder, iht. type 1/2 / Class I/II, til 3-fasede strømforsyningsnet med kombineret PE- og N med en leder (L1, L2, L3, PEN).
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Bemærk | Montage: To 8 mm skruer med 8 Nm på isoleret eller jordet overflade |
| Langbølgestrøm 2 ms iht. IEC 60099-4: 250 x 1,0 kA eller 500 x 0,5 kA. | |
| Produkttype | Aflederkombination |
| Produktfamilie | POWERTRAB |
| IEC testklasse | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN type | T1 / T2 |
| Strømforsyningssystem IEC | TN-C |
| IT | |
| Konstruktion | Indbygningsmodul |
| Poltal | 3 |
| Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Optisk, fjernmeldekontakt |
| Antal porte | One |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | 8 kV: IV (600 V), III (1000 V) |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Mærkespænding UN | 690 V AC |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilslutning | Defektfjernmeldekontakt |
| Koblingsfunktion | 2x udekontakt, 1 polet |
| Driftsspænding | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Driftstrøm | 1,5 A AC |
| 1,5 A DC | |
| Forsyning: Statusvisning / fjernmelding | |
| Driftsspænding | 19,2 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Driftstrøm | 7 mA AC/DC ... 13 mA AC/DC |
| Mærkestrøm | 10 mA AC/DC |
| Maks. krævet forsikring | 1 A (e.g. T to IEC 127-2/III) |
| Støjimmunitet efter IEC 61000-4-5 (leder-leder) | 1 kV |
| Støjimmunitet efter IEC 61000-4-5 (leder-jord) | 6 kV |
| Dobbelt klemmested | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M6 |
| Tilspændingsmoment | 8,5 Nm |
| Afisoleringslængde | 24 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 16 mm² ... 50 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 16 mm² ... 50 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 6 ... 1/0 |
| Tilslutning PE-leder | |
| Tilslutningstype | Ringkabelsko |
| Tilspændingsmoment | 20 Nm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 16 mm² ... 95 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 16 mm² ... 95 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 6 ... 3/0 |
| Defektfjernmeldekontakt | |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,55 Nm |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 176 mm |
| Højde | 191 mm |
| Dybde | 280 mm |
| Delingsenhed | 10 HP |
| Farve | sølvfarvet |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-2 |
| CTI-værdi for materialet | 600 |
| 250 | |
| Isolationsmaterialer | PA/PC |
| Materialegruppe | I (PA 6.6/PC) |
| IIIa (PA 4.6) | |
| Materiale hus | Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig |
| Materiale husoverflade | Trykstøbt aluminium |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Beskyttelsesgrene | L-PE |
| Funktionsretning | 3L-PEN |
| Mærkespænding UN | 690 V AC |
| 554/960 V AC (TN-C) | |
| 690 V AC (IT) | |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Højeste vedvarende spænding UC (L-PE) | 800 V AC |
| Belastningsstrøm IL | 150 A (Seriel fortrådning med 50 mm²) |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 20 µA |
| Standby-effektforbrug PC | ≤ 48 mVA |
| Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (L-PE) | 35 kA |
| Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) (L-PE) | 100 kA |
| Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-PE), ladning | 17,5 As |
| Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-PE), specifik energi | 305 kJ/Ω |
| Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-PE), strømspidsværdi Iimp | 35 kA |
| Total afledestødstrøm ITotal (10/350) µs | 100 kA |
| Følgestrømsslukkeevne Ifi (L-PE) | 50 kA |
| Kortslutningssikkerhed ISCCR | 50 kA |
| Beskyttelsesniveau Up (L-PE) | ≤ 4,5 kV |
| Restspænding Ures (L-PE) | ≤ 2,7 kV (ved In) |
| ≤ 2,5 kV (ved 20 kA) | |
| ≤ 2,3 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 2,2 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 2,1 kV (ved 3 kA) | |
| TOV-adfærd ved UT (L-PE) | 1960 V AC (200 ms / withstand mode) |
| 1500 V AC (5 s / withstand mode) | |
| Indkoblingstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Maksimal forsikring ved V-gennemgangsfortrådning | 125 A (gG ved ≥35 mm²) |
| Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 400 A (gG ved 2x 50mm²) |
| 800 A (aR (only up to Iimp = 25 kA)) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Kun ved anvendelse af alle tilslutningspunkter) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 55 °C (Seriel fortrådning ≥ 35 mm²) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 4000 m (m.o.h.) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Chok (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| 4g (5 ... 100 Hz / X, Y, Z - efter GL) | |
| UL-specifikationer | |
| Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-L) | 800 V AC |
| Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-G) | 800 V AC |
| Nominel afledestødstrøm In (L-L) | 20 kA |
| Nominel afledestødstrøm In (L-G) | 20 kA |
| Beskyttelsesgrene | L-L |
| L-G | |
| Mærkespænding | 690 V AC |
| 400 V AC | |
| Energifordelingssystem | Wye |
| Delta | |
| Nominel frekvens | 60 Hz |
| Målt begrænsningsspænding MLV (L-L) | 8750 V |
| Målt begrænsningsspænding MLV (L-G) | 4370 V |
| SPD-type | 4CA |
| UL visning/fjernmelding | |
| Driftsspænding | 30 V AC |
| Driftsspænding DC | 30 V DC |
| Driftstrøm AC | 1,5 A AC |
| Driftstrøm DC | 1,5 A DC |
| UL-tilslutningsdata Dobbelt klemmested | |
| Tilspændingsmoment | 75 lbf-in. |
| Ledertværsnit AWG | 1/0 ... 6 |
| UL-tilslutningsdata Tilslutning PE-leder | |
| Tilspændingsmoment | 175 lbf-in. |
| Ledertværsnit AWG | 3/0 |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | DIN EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Standarder | IEC 61643-11 |
| Bemærk | 2011 |
| Standarder | EN 61643-11 |
| Bemærk | 2012 |
| Monteringstype | Skruemontage |
| Varenummer | 2800531 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CL1141 |
| Produktnøgle | CL1141 |
| GTIN | 4046356570688 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 11.160 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 10.845 g |
| Toldtarifnummer | 85363010 |
| Oprindelsesland | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | N,N-dimethylacetamide (CAS-No.: 127-19-5) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1a3f3787-eaf4-478a-b3df-7a7d8a9aef75 |
Kompatible produkter
Dine fordele
Anvendelse i barske omgivelser takket være robust konstruktion
Universel løsning til forskellige netformer
Funktionsovervågning vha. optisk statusvisning
Tilstandsovervågning i flere trin via fjernmeldekontakt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre