ME MAX 22,5 PLATE BU - Afskærmning
2201612

Indbygningshus til bæreskinne, Afskærmning, bredde: 19,2 mm, højde: 73,6 mm, dybde: 1 mm, farve: blå (svarende til RAL 5015)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Nem montering uden brug af værktøj
Plast iht. UL94 V0: for øgede funktionskrav til brændbarhed