Montagemateriel
CD COVER 80 BU - Afdækningsprofil
CD COVER 80 BU
-
Afdækningsprofil
3240334
Låg til kabelkanal, blåt, bredde: 80 mm, længde: 2000 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Afdækning
Mål
Bredde
80 mm
Højde
2000 mm
Dybde
11 mm
Længde
2000 mm
Materialeangivelser
Farve
blå (RAL 5015)
Materiale
PVC
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Materialeindhold
Blyfri
Varedata
Varenummer
3240334
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE7432
Produktnøgle
BE7432
GTIN
4046356508148
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
556 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
434 g
Toldtarifnummer
39259020
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27400776
ECLASS-15.0
27400776
ETIM
ETIM 10.0
EC000727
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131700
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
1,1 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Bæreskinner
Produkthjælp