MCS-78X64-AP-7035 - Adapterplade
1524155

Adapterplade, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035), mål: 82,6 x 68,11 x 20,2 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Praktisk betjening under installation og vedligeholdelse af enheden takket være valgfrie hængsler på husdækslet
Fleksibel montering ved hjælp af den valgfrie adapterplade
Sikker drift med passende kapslingsklasse
Individualiseret produktvalg takket være det modulære byggeklodssystem
Optimeret printkortinstallation: Husets skrå kant gør det muligt at installere printkortet næsten vandret

Ofte stillede spørgsmål


Hvor kan jeg montere huset?

Huset kan monteres på vægge, master, aluminiumsprofiler eller endda på DIN-skinner – en adapterplade (ekstraudstyr) gør det muligt.


Hvordan monteres huset på, eller afmonteres fra, adapterpladen?

Monteringen udføres uden værktøj. Derved låses huset fast på adapterpladen. Du kan fastgøre huset yderligere med skruer (kan bestilles separat). Ved afmontering fjernes de anvendte skruer om nødvendigt, og låsene løftes ud via fordybningerne på adapt... Se mere

Monteringen udføres uden værktøj. Derved låses huset fast på adapterpladen. Du kan fastgøre huset yderligere med skruer (kan bestilles separat). Ved afmontering fjernes de anvendte skruer om nødvendigt, og låsene løftes ud via fordybningerne på adapterpladen ved hjælp af f.eks. en skruetrækker.

Se mindre

Hvilke farver og andre tilpasningsmuligheder er tilgængelige?

Byggeklodssystemet giver dig mulighed for at sammensætte dine individuelle huse. Flere RAL-farver er tilgængelige. Forskellige rammevarianter og ekstra tilbehør kan også kombineres på mange forskellige måder. Kontakt os for yderligere kundespecifikke individualiseringer.


Hvilke farver er tilgængelige, og hvilke er mulige?

Huset og adapterpladen fås i farven RAL7035 (lysegrå). Rammerne fås i farvevarianterne RAL7035 (lysegrå), RAL9005 (kulsort), RAL5015 (himmelblå) og RAL1018 (zinkgul). Du kan anmode om kundespecifikke farvevarianter. 


Hvilke anvendelsesmuligheder er der?

Husene er særligt velegnede til brug inden for bygningsteknik eller industri. Men også andre anvendelsesområder er mulige takket være det alsidige og robuste hus.



Se FAQ