Nye patchpanel-varianter PP-RJ-... med IECEx og andre godkendelser

27.02.2026
Patchpanel-varianter fra PP-RJ-...-E-serien

De gennemprøvede patchpaneler fra PP-RJ-...-serien fra Phoenix Contact er blevet suppleret med fire PP-RJ-...-E-varianter. De nye modeller er funktionelt identiske med de tidligere versioner, men tilbyder en afgørende merværdi: De har alle relevante godkendelser som UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX og nu også IECEx.

Med IECEx-godkendelsen udvider PP-RJ-...-E patchpanel-varianterne deres anvendelsesområde til at omfatte potentielt eksplosive anvendelser i internationale miljøer. Som en del af denne tilføjelse er de eksisterende ATEX-, UL HazLoc- og DNV-skibsbygningsgodkendelser også blevet samlet i disse nye varianter. Dette skaber en klar differentiering fra standard PP-RJ-patchpanelerne ...: Brugere, der ikke har brug for yderligere certificeringer, kan fortsat drage fordel af den gennemprøvede funktionalitet, samtidig med at omkostningsstrukturen optimeres.

Til krævende anvendelser fås de nye PP-RJ-...-E-varianter nu med en komplet godkendelsespakke. Alle modeller sikrer en pålidelig og effektiv forbindelse mellem fieldkabling og styretavle. De forbliver fuldt kompatible med den eksisterende infrastruktur.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management