Phoenix Contact på Hannover Messen: Alt drejer sig om integrerede, netværksforbundne energisystemer

27.02.2026
Phoenix Contact på Hannover Messen

I år fokuserer Phoenix Contact på de fire emner Power Reliability, sikker automatisering, effektiv styretavlekonstruktion og integreret tilslutningsteknik. Den familiedrevne virksomhed udstiller for første gang sine produkter og løsninger i automatiseringshallen 27, stand G26, i tråd med det nye udstillingskoncept på Hannover Messen.

Industrisystemer skal køre stabilt, overvåges problemfrit og give maksimal effektivitet: Det er derfor ikke uden grund, at emnet Power Reliability tager fart. Phoenix Contact præsenterer løsninger, der intelligent kombinerer forsyning, beskyttelse og overvågning – fra kraftfuld 24 V-teknologi og robuste IP67-forsyningsløsninger til innovativ effektelektronik og omfattende overspændingsbeskyttelse.

Åbne, modulære og pålideligt beskyttede automatiseringssystemer til moderne produktionsmiljøer er et andet emne på messestanden. Phoenix Contact viser, hvordan skalerbare arkitekturer kan kombineres med sikkerhedskoncepter og AI-understøttede funktioner. Det resulterer i effektive, modstandsdygtige processer, der reducerer nedetiden og øger produktiviteten.

Den stigende elektrificering øger efterspørgslen efter styretavler – og efter hurtige, økonomiske processer i styretavlekonstruktionen. Phoenix Contact viser, hvordan virksomheder kan drage fordel af digitalisering, procesautomatisering og end-to-end workflows. Den skalerbare produktportefølje og de omfattende konsulenttjenester giver mulighed for kortere gennemløbstider, høj processikkerhed og skalerbare løsninger.

Det fjerde tematiske fokus på messestanden er dedikeret til integreret tilslutningsteknik til smarte applikationer: Tilslutningsteknik, klemmer og fieldkabling sikrer pålidelig overførsel af signaler, data og effekt. Teknologier som Single Pair Ethernet muliggør fleksible maskinkoncepter og moderne industriel kommunikation. Pladsbesparende systemer med få værktøjer øger effektiviteten, bæredygtigheden og merværdien.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management