Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Modulær og fleksibel opbygning af maskiner Maskiner skal i dag hurtigt kunne tilpasses markedets ændringer. Modulære maskinkoncepter er den ideelle løsning her, da de giver dine kunder den størst mulige fleksibilitet. Den modulære maskinopbygning har også den fordel, at den forenkler transport og installation af store og ekspansive maskiner hos kunden.

Person indretter modulært produktionsanlæg til printklemmer

Oversigt over modulær maskinkonstruktion Modulært konstruerede maskiner og koblingsanlæg kan opbygges parallelt og monteres nemt, hurtigt og sikkert på bestemmelsesstedet. Om nødvendigt kan du udbygge din maskine hurtigt og dermed øge udnyttelsesgraden.

Interaktivt Image Map: Modulært opbygget produktionslinje
Reduktion af programmeringsarbejde
Decentrale maskiner og anlægskoncepter muliggør anvendelse af mindre styringer og automatiseringsløsninger.
Reduktion af programmeringsarbejde
Hurtigere montage, idriftsættelse og udbygning
Ensartede grænseflader sikrer hurtig montage af de enkelte anlægsmoduler på en produktionslinje og muliggør en hurtig ombygning eller udbygning af en maskine.
Hurtigere montage, idriftsættelse og udbygning
Fleksibel om- eller udbygning
Kombinationen af ​​individuelle produktionstrin muliggør fleksibel produktion, og produktionsanlæg kan tilpasses ændrede markedskrav. Du kan også reagere fleksibelt på fejl, og produktionen kan fortsætte.
Fleksibel om- eller udbygning
Hurtigere og mere fleksibel levering
Kompakte maskinmoduler kan nemmere og hurtigere transporteres.
Hurtigere og mere fleksibel levering