Relæsystemet reducerer plads- og fortrådningsbesvær i fræsemaskiner Højhastighedsfræsemaskinerne fra Röders TEC GmbH anvendes overalt, hvor der stilles høje krav til spåntagningsydelse og overfladekvalitet. Der anvendes talrige koblingsrelæer til styring af fræsemaskinerne, som alle skal monteres og fortrådes effektivt. Relæmodulerne fra produktfamilien RIFLINE complete reducerer her ikke blot installationstiden, men giver også pladsbesparelse i styretavlen.

Optagelse af en fræsemaskine i høj hastighed
Højhastighedsfræsemaskine fra Röders TEC

Röders TEC GmbH - Producent af højhastighedsfræsemaskine

Højhastighedsfræsemaskinerne fra Röders TEC GmbH, hvoraf mere end 2000 er installeret i over 50 lande (status i 2014) bruges bl. a. til produktion af nøjagtige forme til medikoteknik samt møntprægningsstempler.

Virksomheden har datterselskaber i Kina, Frankrig, USA og Vietnam.

RIFLINE-relæer installeret i styreskabet på en fræsemaskine på Röders TEC

Anvendelse af RIFLINE-relæsystem i fræsemaskiner

Til styring af fræsemaskinerne anvender Röders TEC et stort antal koblingsrelæer, da der skal udføres forskellige typer koblingsopgaver.
"Vi anvender det hurtige relæmodul RIF-0 til kobling af signaler mellem styringen og felten. Ved et sådant signal kan det f. eks. handle om et såkaldt signal om velbefindende for et eksternt støvudsugningsanlæg, som kun bruger 24 V og få mA.
Til fordobling af signalerne bruger vi relæmodulet RIF-2, da det stiller op til fire skiftekontakter til rådighed", beretter Olaf Hartmann, der er ansvarlig for maskinernes elektriske konstruktion.
Den høje skærehastighed stiller særlige krav til spindlerne, som derfor forsynes med en olie-/luftblanding hvert tredje sekund. Et Solid-State-relæ kobler den tilhørende oliepumpe, som leverer smøremiddelblandingen. Relæet fungerer uden slid og muliggør pålidelig drift af maskinen.

RIFLINE-relæerne i RIFLINE-typerækken er nemme og hurtige at fortråde

Effektiv montage og fortrådning med relæsystemet RIFLINE

Da fræsemaskinerne indeholder mange koblingsrelæer, får effektiv montage og fortrådning af modulerne en stor betydning. "Det er en grund mere til, at vi besluttede os for relæmodulerne i produktfamilien RIFLINE . complete", forklarer Olaf Hartmann. "For RIFLINE-relæerne er nemme at fortråde". Det skyldes den innovative Push-in teknologi, hvormed massive og fleksible ledere med terminalrør med et tværsnit fra 0,34 mm² kan tilsluttes sikkert, hurtigt og uden værktøj.
Relæsystemet RIFLINE complete benytter sig af stikbroer, mærkningsmateriale og prøvestik fra rækkeklemmeprogrammet CLIPLINE complete. Derfor kan mængden af planlægning, indkøb og opbevaring af komponenterne holdes nede.

Kontakt (da)
Relæsystem RIFLINE complete

Relæ til enhver anvendelse inden for maskinkontruktion.

Uanset om du vil adskille, fordoble eller forstærke signaler inden for maskinkonstruktion: Du finder den bedste løsning her. Ring til os, send os en e-mail eller kig på oplysningerne i nedenstående link.