Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Variabel kabeltype, åpen ledningsende, til Ventilstik A, Fortrådning: ikke tilsluttet, kabellængde: Fri indtastning (0,2 m ... 100,0 m)
Terningstik
Ventilstik, 3-polet, Stik vinklet M12, kodning: A, til Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Variabel kabeltype, åpen ledningsende, til Ventilstik B (10 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: Fri indtastning (0,2 m ... 100,0 m), Ventilstikkets stikfront drejet 180°
Ventilstik, Universal, 3-polet, Ventilstik A, Skruetilslutning, kabelforskruning M20 x 1,5, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm, Udgave: 24 V AC
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, sort RAL 9005, åpen ledningsende, til Ventilstik A, Fortrådning: ikke tilsluttet, kabellængde: 3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Ventilstik A, med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Ventilstik C (8 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Ventilstik A, med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Ventilstik AD (trykafbryder), Fortrådning: ikke tilsluttet, kabellængde: 3 m