Rundstik 8-polet

Go to Product Detail Page for item 1613436
SM-7ES1N8A8L34S - Ledningsforbinder
SM-7ES1N8A8L34S - Ledningsforbinder
1613436

Ledningsforbinder, anvendelse: Effekt, lige, SPEEDCON, M40, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Bøsning, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 20,5 mm ... 26,5 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SM, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Go to Product Detail Page for item 1613433
SM-7EP1N8A9L34S - Koblingsstik
SM-7EP1N8A9L34S - Koblingsstik
1613433

Koblingsstik, anvendelse: Effekt, lige, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, M40, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Stift, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 20,5 mm ... 26,5 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SM, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning Alternativ vare: 1628652

Go to Product Detail Page for item 1607507
SL-7ES1N8A8001 - Ledningsforbinder
SL-7ES1N8A8001 - Ledningsforbinder
1607507

Ledningsforbinder, anvendelse: Effekt, lige, Skrueaflåsning, M58, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Bøsning, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 25 mm ... 36 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SL, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q4 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning