Kabeltylle, lille, antal ledninger: 1, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 1x 7 mm ... 8 mm, materiale: SEBS, farve: sort, længde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, højde: 20,5 mm
Kabeltyller
Kabeltylle, stor, antal ledninger: 1, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 1x 32 mm ... 33 mm, materiale: SEBS, farve: sort, længde: 53 mm, bredde: 39 mm, højde: 20,5 mm
Kabeltylle, lille, antal ledninger: 1, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 1x 10 mm ... 11 mm, materiale: SEBS, farve: sort, længde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, højde: 20,5 mm
Kabeltylle, lille, antal ledninger: 0, konstruktion: Rundkabel, slidset, materiale: SEBS, farve: sort, længde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, højde: 20,5 mm
Kabeltylle, lille, antal ledninger: 1, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 1x 2 mm ... 3 mm, materiale: SEBS, farve: sort, længde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, højde: 20,5 mm
Kabeltylle, stor, antal ledninger: 0, materiale: SEBS, farve: sort, længde: 53 mm, bredde: 39 mm, højde: 20,5 mm
Kabeltylle, lille, antal ledninger: 2, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 2x 6 mm ... 7 mm, materiale: SEBS, farve: sort, længde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, højde: 20,5 mm
Kabeltylle, stor, antal ledninger: 1, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 1x 21 mm ... 22 mm, materiale: SEBS, farve: sort, længde: 53 mm, bredde: 39 mm, højde: 20,5 mm
Kabeltylle, lille, antal ledninger: 1, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 1x 5 mm ... 6 mm, materiale: SEBS, farve: sort, længde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, højde: 20,5 mm
Kabeltylle, lille, antal ledninger: 2, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 2x 4 mm ... 5 mm, materiale: SEBS, farve: sort, længde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, højde: 20,5 mm