EV-GBG3J-1AC32A-1,5M6,0ESBK01 - AC-laadkabels
1628116

CHARX connect, GB/T, AC-laadkabel, met plug en open kabeluiteinde, kabel: 1,5 m, zwart, recht, met afdekkap, met vergrendelingsmogelijkheid voor hangslot, behuizing: zwart, grijs, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) met GB/T-voertuig-inlets

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Volledig productenprogramma
Comfortabel gebruik door ergonomisch design - drievoudig onderscheiden
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Waterdichtheid in de lengterichting beschermt betrouwbaar tegen binnendringen van water
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Getest volgens automobielnormen LV124, LV214 en LV215-2
Gecontroleerd volgens vereisten EV Ready 37