Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - Laadpaal-outlet
1408172

CHARX connect, GB/T, Laadpaal-outlet, 32 A , 440 V AC, lengte: 0,7 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Achterwandmontage, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, GB/T 20234.2-2015

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Uniforme, ruimtebesparende inbouw van alle Phoenix Contact-outlets
Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Materiaalgegevens beschikbaar via het IMDS (International Material Data System) voor de automobielindustrie
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden