PLCnext Engineer软件平台应用灵活,提供免费软件工具,将PLCnext Control相关的所有工程设计任务集成至同一工具中。该软件功能包括配置、根据IEC 61131-3标准进行编程、安全编程、可视化以及诊断,并可通过插件扩展额外的功能和接口。
PLCnext Engineer可调用高级语言程序和MATLAB® Simulink®模型,并在PLCnext Control设备上进行调试和管理。由此便于使用高级语言代码实现标准自动化。
控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 物联网连接: PROFICLOUD 和 通过云连接器连接每个云端; 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证, 根据IEC 62443-4-2进行认证; 处理器: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1.3 GHz.