模块设计用于Axioline F站内部。 用于采集模拟量电压和电流信号。
    
  
  AXL F AI8 1F
   - 
  模拟量模块
    
      2688064
      
      
    
  
      Axioline F, 模拟输入模块, 模拟量输入: 8,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
      提供免费下载。
      下载
    
  产品详情
LR
认证ID: LR2480202TA-02PRS
认证ID: TE/1020/880590/21BSH
认证ID: 840RINA
认证ID: ELE008423XG001ABS
认证ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
8个模拟量双极输入通道,用于连接电压或电流信号
        2线制连接技术连接的传感器
        电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
        电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
        储存设备铭牌