适用于PLCnext Technology的控制技术

控制技术

菲尼克斯电气推出种类齐全的控制技术产品组合,依托PLCnext Technology打造适配工业物联网和工业4.0的系统。用户可灵活选用IEC 61131-3语言,或者C/C++、C#和MATLAB® Simulink®等高级语言进行实时编程。集成开放源代码与App,亦可通过云连接与PLCnext Control组网。

Go to Product Detail Page for item 1069208
AXC F 3152 - 控制器
AXC F 3152 - 控制器
1069208

控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 物联网连接: PROFICLOUD 和 通过云连接器连接每个云端; 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证, 产品根据IEC 62443-4-2进行认证 (认证条件请见用户文档); 处理器: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1.3 GHz.

Go to Product Detail Page for item 2688064
AXL F AI8 1F - 模拟量模块
AXL F AI8 1F - 模拟量模块
2688064

Axioline F, 模拟输入模块, 模拟量输入: 8,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

为何使用菲尼克斯电气控制技术:

  • PLC具备不同性能等级,可根据具体应用领域进行优化,有效适配自动化任务
  • 支持连接Proficloud.io等不同的云服务,有助于分析全球机器和系统数据
  • 通过开源软件和App,PLCnext Control可适配特定应用
  • 支持开放式Linux操作系统和高级语言,包括经优化的开发环境
  • 定制型PLC功能扩展模块,模块化I/O支持打造定制自动化系统

新产品

适用于能源应用的PLCnext Control
Virtual PLCnext Control标志
适用于Axioline F远程I/O系统的温度测量I/O模块
带串口 (RS-232/RS-485) 和扩展功能的Axioline Smart Element模块

适用于能源应用的PLCnext Control

适用于关键基础设施的控制器

基于PLCnext Technology的可扩展安全控制系统:该控制器专为发电和配电应用的恶劣环境而设计。系统可通过智能软件解决方案和经专门认证的I/O进行扩展。

主要特点

  • -40 C至+70°C的宽温范围
  • 电磁兼容性要求符合IEC 61850 H级
  • 内置监控功能和实时继电器触点,增强设备监测性能
  • 3个独立的以太网接口
  • 集成IEC 60870-5-101和IEC 60870-5-104远程控制协议

优势

  • 高可用性PLCnext Control,适用于发电和配电应用
  • 专为极端环境条件而设计,符合IEC 61850-3标准
  • 紧凑型I/O系统采用模块化设计,易于扩展
  • 网络安全等级符合IEC 62351-3和IEC 62443 (SL2) 标准
  • 使用PLCnext Store中的App即可轻松扩展功能

Virtual PLCnext Control

高效灵活的控制解决方案

Virtual PLCnext Control提高了自动化应用的可扩展性、灵活性和成本效益。软件采用OCI容器,支持无缝集成,兼顾OT与IT领域的安全性,助力增强控制解决方案的硬件独立性。

主要特点

  • 基于开放式PLCnext Technology生态系统的系统架构
  • 支持符合IEC 61131-3标准的编程,亦可使用C++、C#和Matlab等高级语言编程
  • PROFINET控制器和/或设备
  • 通过基于Web的管理完成配置
  • 采用OCI容器的Virtual PLCnext Control

优势

  • 采用开放式PLCnext Technology架构的软件控制系统
  • 可根据新要求轻松扩展和调整,无需物理改装
  • 直连IT系统、云服务和工业物联网平台,实现数据驱动型应用
  • 无需专用硬件,显著降低投资成本
  • 使用基于容器的技术,大幅提高网络安全性

适用于温度测量的I/O模块

连接电阻温度检测器

该模块设计用于Axioline F I/O站点内。模块可采集位于潜在爆炸区域、0区和1区的电阻温度检测器信号,支持各类常见的铂和镍传感器。

主要特点

  • 8个模拟量输入通道,用于连接电阻温度检测器 (RTD)
  • 线性输入达10 kΩ
  • -40°C ... +70°C的宽温范围
  • 本安输入
  • 可连接采用2线制、3线制和4线制技术的传感器

优势

  • 针对涉及连接各类常见RTD和线性电阻输入的应用,满足相关要求
  • 采用2线制、3线制和4线制技术,应用更灵活,传感器距离更远
  • 支持宽温范围,可靠性高
  • 可连接位于0区和1区的RTD传感器

带串口的I/O模块

扩展功能型号

使用该款Axioline Smart Element模块,即可在总线系统上运行带串口的标准I/O设备。与此同时,串口传输速度可达230,400 bps。此外,产品还支持Modbus/RTU等协议。

主要特点

  • 一个串联输入和输出通道
  • RS-485接口或RS-232接口
  • 可设置数据位、停止位和奇偶校验
  • 支持不同协议
  • 支持Modbus/RTU客户端和服务器
  • 每个周期可传输61个字节的串口数据

优势

  • 快速获取通过串口传输的数据
  • 使用可调节地址过滤器,针对性过滤Modbus/RTU报文
  • 有效适配Modbus/RTU服务器的响应时间
  • I/O系统支持模块化组合,显著节省控制柜空间

Axiocontrol系列PLCnext Control设备

不同性能等级的可扩展PLCnext Control设备

开放和创新:Axiocontrol系列模块化PLCnext Control设备

菲尼克斯 电气Axiocontrol系列PLC基于PLCnext Technology,可提供不同性能等级的产品,坚固耐用。该系列产品支持高级语言和常规IEC 61131-3语言编程。
PLC可通过Axioline和Inline IP20 I/O系统模块进行扩展。此外,用户还可在AXC F 2152和AXC F 3152 PLCnext Control设备左侧增加硬件功能,比如 增加以太网端口或安全和AI功能。

可信赖平台模块 (TPM) 负责保存用户认证信息,轻松实现基于TPM的安全。该系列控制器 (PLC) 率先通过TÜV南德意志集团认证,符合IEC 62443-4-1 ML 3全过程规范和IEC 62443-4-2标准要求,证明安全开发生命周期在PLCnext Control控制器的研发中得到充分应用。符合IEC 62443-4-1/-4-2标准的产品认证则表明产品采用安全研发,并提供已实施技术安全要求的信息。启用安全规范则可实现一系列安全级别2 (SL2) 功能。

Virtual PLCnext Control图示

独立于硬件的可扩展Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control – 自动化的未来

全新Virtual PLCnext Control产品组合推出基于软件的OCI容器形式控制器,助力工业自动化领域的变革。这项技术可将控制任务从物理设备中分离出来,并在高性能计算机架构上执行,从而实现了灵活性、可扩展性和成本效益。与基于硬件的PLCnext Control一样,Virtual PLCnext Control可提供具备相同功能和编程选项的熟悉环境。产品主要优势包括:独立于硬件的软件产品生命周期、IT与OT的融合、可扩展的资源、易于维护,且可通过成熟的IT管理流程轻松实现更新。以上优势使Virtual PLCnext Control成为面向未来的工业自动化解决方案。

适用于边缘计算的PLCnext Control

无缝集成IT/OT

PLCnext Control以数据为中心,运用灵活,适用于先进边缘计算应用

为实现基于云的高效现场数据运用,面向边缘应用的PLCnext Control可直接在数据生成点实施高性能智能物联网解决方案, 由此平稳弥合了IT与OT环境之间的鸿沟。容器化控制和开放式接口大幅简化了与现有IT基础设施的集成。

依托成熟的Linux Ubuntu Pro操作系统,以及Node-RED、本地控制面板和时序数据库等软件工具的轻松集成,可显著缩短开发和预配置所需时间。直接在设备上处理数据,实现快速、可靠且无延迟的信息流。通过基于Web的管理工具,管理操作更便捷。该边缘系统专为持续工业运行而设计,并支持要求苛刻的应用,如基于人工智能的异常检测和自主系统。

高性能PLCnext Control

高性能PLCnext Control

兼顾安全和冗余 – 适用于大型网络的PLCnext Control

面向PLCnext Technology的高性能控制器可实现自动化应用,满足高标准的安全或可用性要求。安全控制器安全等级达SIL 3,适用于安全要求严苛的应用。该控制器采用两个独立的高性能四核CPU,实现高级别的安全性,可运行搭载多达300个安全相关设备的超大型网络。

冗余控制技术可减少系统停机时间,高效开展工作,并避免隧道或机场等应用场合中的潜在危险。产品内置基于光纤的冗余功能,可避免单个控制器故障或更换时出现过程中断。RFC控制器基于PROFINET,并采用AutoSync技术自动建立冗余系统。

这两类RFC设备均配备耐磨触摸屏,用户界面直观简单,操作便捷, 由此确保高水平监测。
PLC内置OPC UA服务器,支持标准化通信协议,满足未来需求。

连接有I/O模块的PLCnext Control

耐用且可扩展 – 适用于能源应用的PLCnext Control

PLCnext Control是基于PLCnext Technology的可扩展安全控制系统。该控制器专为发电和配电应用的恶劣环境而设计,可通过智能软件解决方案和经认证I/O进行扩展。

PLCnext Control具备-40°C到+70°C的宽温范围,符合IEC 61850标准H等级的EMC要求。此外,经扩展的设备监测功能集成有监控机制,搭配实时继电器触点进一步提高了安全性。

控制器配有三个独立的以太网接口和内置远程控制协议(IEC 60870-5-101和IEC 60870-5-104),是关键基础设施的理想之选。

PLCnext Control助力实现自动化应用,可满足严苛的安全性和可用性要求。该控制器专为极端环境条件设计,配备先进的网络安全防护功能,是面向关键基础设施的可靠解决方案。产品设计紧凑,采用模块化I/O系统,通过PLCnext Store中的App即可轻松扩展,助力客户灵活、高效地完成应用设计。

PLCnext Technology入门套件
即刻使用PLCnext Technology!

欢迎探访PLCnext Technology的开放式环境,从功能、操作和卓越性能中汲取灵感。祝您编程愉快!

跳转至入门套件
PLCnext Technology入门套件
配备PLCnext Control和各种I/O的自动化系统

配备PLCnext Control和各种I/O的自动化系统

使用I/O打造高度模块化的自动化系统

您是否需要为自动化系统配备I/O?依托种类丰富的I/O模块组合,即可模块化构建满足各个应用需求的PLC站点。站点支持连接Axioline F系列I/O模块以及Axioline Smart Element,此类模块在有限空间内亦可灵活组装,适用于安装至Axiocontrol系列PLCnext Control设备旁。除数字量和模拟量模块外,I/O产品组合还包括多种功能模块。部分Axioline F模块可提供用于恶劣环境条件的型号。

您是否早已采用菲尼克斯 电气Inline I/O系统实现系统自动化?您是否希望通过升级至PLCnext Technology生态系统来获取其他后续优势?Inline适配器端子可轻松将PLCnext Control设备安装到现有I/O站点,进而完成现有系统的持续现代化改造。
使用Project+软件选择合适的I/O功能,并快速准确地配置I/O站点。

用于安全、以太网和INTERBUS的PLC扩展模块

用于安全、以太网和INTERBUS的PLC扩展模块

扩展PLCnext Control功能

PLCnext Control设备(AXC F 2152或AXC F 3152)左侧可 并列安装安全、以太网或AI模块,实现功能扩展。该设计可提供额外的以太网接口,支持通过人工智能和机器学习优化应用控制器。PROFIsafe扩展模块支持左侧并列安装,是功能完备的安全PLC,可扩展PLCnext Control设备的功能范围,并将其用于安全完整性等级达SIL 3的安全应用。借助额外的扩展模块,PLC至多可连接3个模块。

使用PLCnext Technology生态系统的其他组件

PLCnext Engineer
正在笔记本电脑上工作的程序员
屏幕上显示着PLCnext Store的笔记本电脑
PLCnext Engineer

PLCnext Engineer软件平台应用灵活,提供免费软件工具,将PLCnext Control相关的所有工程设计任务集成至同一工具中。该软件功能包括配置、根据IEC 61131-3标准进行编程、安全编程、可视化以及诊断,并可通过插件扩展额外的功能和接口。
PLCnext Engineer可调用高级语言程序和MATLAB® Simulink®模型,并在PLCnext Control设备上进行调试和管理。由此便于使用高级语言代码实现标准自动化。

跳转至软件
正在笔记本电脑上工作的程序员

得益于简便的云端集成,开源软件的使用以及PLCnext Community日趋丰富的技术知识,PLCnext Technology将打造全新合作模式。欢迎体验PLCnext Technology相关信息、支持和有用资源所带来的优势。您也可在论坛上提出问题,并从我们的专家或其他用户那里得到解答。查找常见问题解答,观看教程,充分利用我们在GitHub、Instagram和LinkedIn上的活动机会。阅读MakersBlog上令人振奋的应用内容,了解更多有关行业趋势和使用案例的信息。

访问社区
屏幕上显示着PLCnext Store的笔记本电脑

PLCnext Store提供的软件App能立即轻松扩展PLCnext Control设备功能。PLCnext Store为开放式商店,允许第三方售卖其开发的App。平台内含适于各类应用的多种App,包括用于加快编程速度的软件库和完全预编程的App,无需任何编程知识也可使用。

跳转到PLCnext Store
电子文档
全新PLCnext Technology电子文档

浏览全新PLCnext Technology交互式电子文档,一站式获取各项所需信息。
该电子文档配有用于进一步交互的按钮。您可从精彩应用中获得灵感,通过3D图像详细查看硬件,在网上商城中了解相关产品,或者了解生态系统四大部分的更多信息。此外,文档还将提供关于有趣主题的大量链接和内嵌视频。

跳转至电子文档
PLCnext Technology电子文档