AXL SE INC1 SYM - 功能模块
1088130

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline Smart Elements, 功能模块, 位置检测, 增量式编码器; 增量编码器输入: 1,对称编码器 符合EIA-422标准; 数字输入: 2, 24 V DC; 保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









优势

采集对称增量编码器发出的数字量信号(A、/A、B、/B、Z、/Z)
测量脉冲频率高达1 MHz
评估线性或旋转轴
5 V或24 V编码器电源
输入1可用作参考
锁定功能支持位置快速缓冲
32位寄存器可输出测量增量
储存设备铭牌