模块设计用于Axioline F站内部。 该模块可将下层CAN总线系统集成到Axioline F站内,从而将其纳入总线系统中。 Axioline F模块作为CAN报文透明读写的接口。在上层控制器适当编程后,该模块还支持CANopen®、J1939、NMEA 2000和专有CAN协议。
AXL F IF CAN 1H
-
通信模块
2702668
产品详情
PRS
认证ID: TE/1020/880590/21BSH
认证ID: 840RINA
认证ID: ELE008423XG001cULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
CAN报文透明读写
内置的缓冲存储器可用于接收方向的256条CAN报文,以及发送方向的64条CAN报文
可参数化的过滤器功能可用于60个过滤器(11位CAN标识符)以及30个过滤器(29位CAN标识符)
储存设备铭牌
诊断和状态指示灯